ADS

Kontrollkästchen „Benutze Port“
Wenn das Kontrollkästchen „Benutze Port“ aktiviert ist, dann wird ein eigener ADS-Port für das Gerät angelegt.
Textfeld „Port Nr“
Das Textfeld „Port Nr“ enthält die Portnummer für das Gerät EL6731. Die Portnummer wird benötigt, um bestimmte Dienste des Gerätes abfragen zu können. Im Bild ist die Portnummer 7002 eingetragen.
Schaltfläche „Ändern…“
Die Schaltfläche „Ändern...“ öffnet einen Dialog, mit dem die ADS-Port Nummer verändert werden kann. Falls das Gerät diese Funktion nicht unterstützt, dann ist diese Schaltfläche ausgegraut.
Textfeld „NetId“
Im Textfeld „NetId“ steht die AMS-NetId des Gerätes. Die Klemme EL6731 ist ein ADS-Gerät mit einer eigenen Net-ID. Alle ADS-Dienste, wie zum Beispiel Diagnose oder azyklische Kommunikation, die an die Klemme EL6731 gehen, müssen diese Net-ID adressieren.
Textfeld „Remote Name“
Das Textfeld „Remote Name“ enthält einen Gerätenamen, der neben dem eigentlichen Rechnernamen auftaucht. Er dient dem Remote-Zugriff zum Beispiel von einem Konfigurationsgerät ausgehend.
Textfeld „Add. NetIds“
In das Textfeld „Add. NetIds“ werden die ADS-Net-IDs eingetragen, die mit der Schaltfläche „Hinzufügen“ hinzugefügt werden können.
Schaltfläche „Hinzufügen“
Mit der Schaltfläche „Hinzufügen“ können weitere Net-IDs hinzugefügt werden.
Schaltfläche „Löschen“
Mit der Schaltfläche „Löschen“ können Net-IDs gelöscht werden. Die Net-IDs, die gelöscht werden sollen, müssen zuvor in dem Listenfeld links von der Schaltfläche ausgewählt werden.