CoE - Online
EtherCAT, Karteireiter „CoE - Online“
Sind Sie mit dem Zielsystem verbunden und wählen Sie das EtherCAT-Gerät im IO-Baum an, wird der Karteireiter „CoE-Online“ verfügbar.
„CoE“ bedeutet „CANopen over EtherCAT“. Die Karteikarte „CoE - Online“ listet den Inhalt des Objektverzeichnisses eines Slave-Gerätes auf und erlaubt es dem Anwender, den Inhalt eines RW-Objekts dieses Verzeichnisses zu ändern.
Die Indizes im Objektwörterbuch sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt.
|
Objektindexbereich |
Bedeutung |
|---|---|
|
0x0000 – 0x0FFF |
Objekte für die Datentypbeschreibung. |
|
0x1000 – 0x1FFF |
Kommunikationsobjekte |
|
0x2000 – 0x5FFF |
Herstellerspezifische Objekte |
|
0x6000 – 0x9FFF |
Profilspezifische Objekte |
|
0xA000 – 0xFFFF |
Reserviert. |

Schaltfläche „Update Liste“:
Das Betätigen der Schaltfläche „Update Liste“ aktualisiert alle Objekte in der Listenanzeige.
Schaltfläche „Erweitert…“:
Die Schaltfläche „Erweitert…“ öffnet den Dialog „Erweiterte Einstellungen“. In ihm können Sie festlegen, welche Objekte in der Liste angezeigt werden sollen.

|
Online – über SDO-Information |
Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte über SDO-Information aus dem Slave hochgeladen. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen, welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen. |
|
Offline – aus Gerätebeschreibung |
Die Beschreibung des Slaves aus der XML-Datei wird angezeigt. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen, welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen. |
|
Offline – via EDS-Datei |
Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte aus einer EDS-Datei gelesen, die der Anwender bereitstellt. |
|
Geräte OD |
Ist diese Option angewählt, wird das Basiswörterbuch als Module Object Dictionary verwendet. |
|
Modul OD (über AoE port) |
Über diese Option kann ein spezielles Wörterbuch als Module Object Dictionary eingestellt werden, falls eines vorhanden ist. |
|
Hide Standard Objects |
Ist dieses Kontrollkästchen angewählt, werden Standardobjekte nicht angezeigt. |
|
Hide PDO Objects |
Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, werden die PDOs nicht angezeigt. |
Schaltfläche „Add to Startup…“:
Die Schaltfläche „Add to Startup…“ ist zur Zeit ohne Funktion und daher ausgegraut.
Kontrollkästchen „Auto Update“:
Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Wert der Objekte automatisch aktualisiert.
Kontrollkästchen „Single Update“:
Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Wert der Objekte nur aktualisiert, wenn die Objektliste neu hochgeladen wird oder die Schaltfläche „Update Liste“ betätigt wird.
Kontrollkästchen „Show Offline Data“: Wird das Kontrollkästchen „Show Offline Data“ angewählt, dann zeigt die Tabelle „Offline“-Daten an. Das Textfeld „Offline/ Online Data“ erhält den Eintrag „Offline Data“. Im Konfigurationsmodus ist das Kontrollkästchen „Show Offline Data“ automatisch angewählt.
Textfeld „Offline/ Online Data“: Das Textfeld „Offline/ Online Data“ enthält entweder in roten Buchstaben den Text „Offline Data“ oder in grünen Buchstaben den Text „Online Data“. Die Texte teilen mit, ob in der Tabelle „Online“-Werte oder „Offline“-Werte dargestellt werden.
Textfeld „Module OD (AoE Port)“:
Tabellenspalte „Index“: Die Indexnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Parameters. Die Indexnummer unterteilt sich in einen Haupt- und einen Subindex. Der Subindex ist vom Hauptindex durch einen Doppelpunkt abgesetzt. Parameter, die denselben Hauptindex haben, sind als zusammengehörig gekennzeichnet und geordnet – unterschieden werden sie durch den Subindex.
Tabellenspalte „Name“: Hier steht der Parametername als verständlicher und in der Regel selbsterklärender Text.
Tabellenspalte „Flags“: Enthält eine Angabe, ob der Parameter nur gelesen oder auch beschrieben werden kann.
Tabellenspalte „Wert“: Der Parameterwert kann je nach Parameter ein Text, eine Zahl oder ein anderer Parameterindex sein.
Tabellenspalte „Einheit“: Die Tabellenspalte „Einheit“ beschreibt gegebenenfalls Einheiten von Objekten. Nicht alle Objekte haben eine Einheit.