CoE – Online
Wenn der EtherCAT-Slave das Protokoll „CAN application protocol over EtherCAT“ (CoE) unterstützt, wird der zusätzliche Karteireiter „CoE-Online“ angezeigt. Die Karteikarte listet den Inhalt des Objektverzeichnisses des Slave-Gerätes auf und erlaubt dem Anwender, den Inhalt eines Objekts dieses Verzeichnisses zu ändern. Details zu den Objekten der einzelnen EtherCAT-Geräte finden Sie in den gerätespezifischen Objektbeschreibungen.

Darstellung der Objekt-Liste
Spalte |
Beschreibung | |
---|---|---|
Index |
Index und Subindex des Objekts. | |
Name |
Name des Objekts. | |
Flags |
RW |
Das Objekt kann ausgelesen und Daten können in das Objekt geschrieben werden (Read/ Write). |
RO |
Das Objekt kann ausgelesen werden, es ist aber nicht möglich, Daten in das Objekt zu schreiben (Read Only). | |
P |
Ein zusätzliches P kennzeichnet das Objekt als Prozessdatenobjekt. | |
Wert |
Wert des Objekts. | |
Einheit |
Einheit des Objekts. |
Update Liste |
Das Betätigen der Schaltfläche „Update Liste“ aktualisiert alle Objekte in der Listenanzeige. |
Erweitert… |
Die Schaltfläche „Erweitert…“ öffnet den Dialog „Erweiterte Einstellungen“. In ihm können Sie festlegen, welche Objekte in der Liste angezeigt werden sollen. |
Add to Startup… |
|
Auto Update |
Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Wert der Objekte automatisch aktualisiert. |
Single Update |
Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Wert der Objekte nur aktualisiert, wenn die Objektliste neu hochgeladen wird oder die Schaltfläche „Update Liste“ betätigt wird. |
Show Offline Data |
Wird dieses Kontrollkästchen angewählt, werden die Offline-Daten als Werte der Objekte angezeigt. Das Kontrollkästchen „Auto Update“ wird ausgegraut. |
Module OD (AoE Port) |
Module Object Dictionary. Der Wert Null zeigt an, dass das Basiswörterbuch als Module Object Dictionary eingestellt worden ist. |

Online – über SDO-Information |
Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte über SDO-Information aus dem Slave hochgeladen. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen, welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen. |
Offline – aus Gerätebeschreibung |
Die Beschreibung des Slave-Gerätes aus der XML-Datei wird angezeigt. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen, welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen. |
Offline – via EDS-Datei |
Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte aus einer EDS-Datei gelesen, die der Anwender bereitstellt. |
Geräte OD |
Ist diese Option angewählt, wird das Basiswörterbuch als Module Object Dictionary verwendet. |
Modul OD (über AoE port) |
Über diese Option kann ein spezielles Wörterbuch als Module Object Dictionary eingestellt werden, falls eines vorhanden ist. |
Hide Standard Objects |
Ist dieses Kontrollkästchen angewählt, werden Standardobjekte nicht angezeigt. |
Hide PDO Objects |
Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, werden die PDOs nicht angezeigt. |