Startup
Der Karteireiter Startup wird angezeigt, wenn der EtherCAT-Slave eine Mailbox hat und das Mailbox-Protokoll „CAN application protocol over EtherCAT“ (CoE) oder das Mailbox-Protokoll „Servo Drive over EtherCAT“ (SoE) unterstützt. Mit Hilfe dieser Karteikarte können Sie betrachten, welche Download-Requests während des Startups zur Mailbox gesendet werden. Es ist auch möglich, neue Mailbox-Requests zur Listenanzeige hinzuzufügen. Die Download-Requests werden in derselben Reihenfolge zum Slave gesendet, wie sie in der Liste angezeigt werden.

Spalte | Beschreibung |
---|---|
Transition | Übergang, in dem der Request gesendet wird. Das kann entweder
Wenn der Übergang in spitze Klammern „<>“ eingeschlossen ist, zum Beispiel <PS>, dann ist der Mailbox-Request fest und kann vom Anwender nicht geändert oder gelöscht werden. |
Protocol | Art des Mailbox-Protokolls. |
Index | Index des Objekts. |
Data | Wert, der zu diesem Objekt heruntergeladen werden soll. |
Comment | Beschreibung des zu der Mailbox zu sendenden Requests. |
Schaltfläche | Beschreibung |
---|---|
Move Up | Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach oben. |
Move Down | Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach unten. |
Neu… | Diese Schaltfläche öffnet einen Dialog, mit dem Sie einen neuen Mailbox-Download-Request hinzufügen können, der während des Startups gesendet werden soll. |
Löschen… | Diese Schaltfläche löscht den markierten Eintrag. |
Bearbeiten… | Diese Schaltfläche öffnet einen Dialog, mit dem ein Mailbox-Download-Request bearbeitet werden kann. |