CAN-FD-Device und Baudrateneinstellung
Auf die CAN-FD-Funktion ist über das Device Flexibel Data-Rate CAN (CCAT) zuzugreifen.

Die Baudraten bei CAN FD können für die Arbitierungs- und die Datenübertragungs-Phase unterschiedlich eingestellt werden. Ebenso ist es weiterhin möglich wie beim klassischen CAN für beide Phasen die gleiche Baudrate einzustellen.
Folgende Baudraten sind möglich:

Die erste Zahl gibt die Baudrate für die Arbitierungsphase und die zweite für die Datenphase an.
![]() | Hinweis zur Baudrate 10 Mbit/s Die Baudrate 10 Mbit/s ist aktuell nur unter sehr idealen Bedingungen möglich und entspricht momentan nicht einer praxisnahen Einstellung. Eine aktuell gebräuchliche Einstellung für CAN FD ist 500k/2000k. |