Deinstallation von TwinCAT 3

Deinstallationsreihenfolge

Die TwinCAT-3-Installation ist modular aufgebaut und besteht aus einer Reihe von komponentenbasierten Setups, die während der Installation nacheinander ausgeführt werden.

Wenn Sie TwinCAT 3 komplett von einem Rechner entfernen möchten, empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise.

Windows-Systemsteuerung > Programme und Funktionen ist geöffnet.
1. Deinstallieren Sie alle TwinCAT 3 Functions. Dieser Schritt sollte vor der Deinstallation von TwinCAT erfolgen, da sich einige Functions während der Deinstallation bei TwinCAT de-registrieren. Steht TwinCAT nicht mehr zur Verfügung, bricht die Deinstallation mit einer Fehlermeldung ab.
2. Deinstallieren Sie alle TwinCAT-Komponenten-Setups (z. B. TwinCAT Scope, TwinCAT Target Browser, TwinCAT Blockdiagramm).
3. Deinstallieren Sie die TwinCAT.
Deinstallation von TwinCAT 3 1:

Deinstallation der Visual Studio® Shell

Eine von TwinCAT installierte Microsoft Visual Studio® 2010 Shell muss getrennt deinstalliert werden, wenn Sie diese nicht auf Ihrem System behalten möchten.

TwinCAT 3 deinstallieren

Alle Komponenten von TwinCAT 3 können einfach mit den dafür vorgesehenen Standard-Windows-Funktionen deinstalliert werden, es ist kein separates Deinstallationsprogramm erforderlich.

Alternativ können Sie das TwinCAT-3-Installationsprogramm erneut ausführen. Das Programm erkennt, dass TwinCAT 3 bereits auf dem Rechner installiert ist und bietet Ihnen die Möglichkeit, die vorhandene Installation anzupassen (Option Modify), zu reparieren (Option Repair) oder zu entfernen (Option Remove).

Deinstallation von TwinCAT 3 2: