Installation Laufzeitumgebung (XAR)

Installation Laufzeitumgebung (XAR) 1:

Voraussetzungen für einwandfreies Echtzeit-Verhalten

Für ein optimales, zuverlässiges und performantes Echtzeitverhalten ist zwingend ein darauf ausgelegtes Gesamtsystem (Hardware, BIOS, Betriebssystem, Treibersoftware, Echtzeit-Steuerungssoftware) erforderlich. Jede einzelne Komponente des Steuerungssystems muss für diese Anwendung überprüft und optimiert sein, nur so kann ein optimales, zuverlässiges und performantes Echtzeitverhalten erreicht werden. Beckhoff Industrie-PCs sind für diesen Zweck im Detail optimiert. Beim Einsatz der TwinCAT Runtime (XAR) auf PCs von Drittanbietern kann kein einwandfreies Echtzeitverhalten garantiert werden.

TwinCAT XAR ist die TwinCAT-3-Echtzeit-Runtime-Umgebung. Um die TwinCAT-XAR-Runtime-Umgebung zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Laden sie das Installationsprogramm für TwinCAT 3 (XAR) von der Beckhoff Webseite herunter.
2. Um TwinCAT 3 zu installieren, starten Sie das TwinCAT-3-Setup mit einem Rechtsklick auf die Setup-Datei.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 2:
3. Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf Next.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 3:
4. Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Unternehmen ein. Klicken Sie auf Next.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 4:
5. Wählen Sie Custom als Setup-Typ und klicken Sie auf Next.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 5:
6. Wählen Sie die Features TwinCAT 3 und TwinCAT XAR aus. Sie können auch wählen, welche der Runtime-Umgebungen Sie installieren möchten: TwinCAT 3 PLC, TwinCAT 3 C++ oder TwinCAT 3 MC. Klicken Sie auf Next.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 6:
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 7:

Abwahl einer Runtime-Umgebung

Wenn Sie eine dieser Runtime-Umgebungen abwählen, können Sie das entsprechende Modul auf diesem Rechner nicht betreiben.

7. Klicken Sie auf Install, um die Installation zu starten.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 8:
8. Stimmen Sie der Installation der Beckhoff Software auf Ihrem System zu, indem Sie auf Install klicken.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 9:
Wenn die Installation beendet ist, muss das System neu gestartet werden.
9. Klicken Sie auf Finish.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 10:
10. Beantworten Sie die folgende Frage mit Yes, um das System automatisch neu zu starten.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 11:
Nach dem Neustart ist TwinCAT bereit zur Nutzung.
Der Status des Runtime-Systems (XAR) wird durch ein blaues (Konfigurationsmodus) oder grünes (Runmodus) Systemtray-Icon angezeigt:
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 12:
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 13:

Fehlendes TwinCAT-Runtime-Icon

Sollte das Icon nach dem Neustart nicht angezeigt werden, kann es im Bereich "Versteckte Icons" liegen. Diesen erreichen Sie durch einen Klick auf den kleinen Pfeil nach oben.
Installation Laufzeitumgebung (XAR) 14: