Migration auf Build 4026
Da TwinCAT 3.1 Build 4024 per Setup und Build 4026 per TwinCAT Package Manager installiert wird, ist die Installation von Build 4026 auf existierenden Build-4024-Systemen nur per Migration möglich.
Bei einem System, auf dem Build 4024 installiert ist und das auf Build 4026 migriert werden soll, kann es sich um ein Engineering- und/oder Runtime-System handeln.
Eine geführte Migration steht über den TwinCAT Package Manager zur Verfügung. Falls gewünscht, können Sie Engineering-Versionen < Build 4026 anschließend (so wie bislang) als Remote Manager installieren. Die Remote Manager Workloads stehen im Package Manager zur Verfügung.
Zusammenfassung
Die Ausführung des Migrationstools beinhaltet die folgenden Schritte:
- Alle installierten Build-4024-Komponenten werden identifiziert.
- Das System wird bereinigt, indem alle Build-4024-Komponenten deinstalliert werden.
- Build 4026 wird installiert. Dabei wird zum einen die eigentliche TwinCAT-Engineering- oder Runtime-Version von Build 4026 installiert. Zum anderen werden alle Komponenten/ Functions, die zuvor auf dem 4024-System installiert waren, für die Version 4026 installiert, sofern die Komponente unter Build 4026 verfügbar ist.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- 1. Laden Sie den TwinCAT Package Manager von der Beckhoff-Homepage herunter.
- 2. Führen Sie TwinCAT-Package-Manager-Setup.exe durch einen Doppelklick auf die Datei aus.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Package Managers.
- 4. Öffnen Sie den Package Manager.
- 5. Fügen Sie den Stable Feed hinzu und geben Sie Ihre myBeckhoff-Anmeldedaten ein.
https://public.tcpkg.beckhoff-cloud.com/api/v1/feeds/Stable
- 6. Wählen Sie für die Integration von Visual Studio eine passende Visual-Studio-Version oder Shell aus.
- 7. Klicken Sie auf Next.
- Es erscheint eine Meldung, dass auf dem System eine ältere Version von TwinCAT erkannt wurde und das Migrationstool installiert werden muss, um fortzufahren.
- 8. Bestätigen Sie mit Yes.

- Die Installation des Migration Tools wird gestartet und es erscheint ein Ausgabefenster.
- Wenn im Fenster die Meldung Package(s) installed: TwinCAT.XAE.MigrateCli erscheint und der Status unten links auf Finished wechselt, wurde die Installation durchgeführt.
- 9. Schließen Sie das Fenster mit Ok.

- Als nächstes wird der Migrationsprozess simuliert.
- 10. Bestätigen Sie dazu die Meldung mit Ok.

- Alle alten TwinCAT Setups, die auf dem System gefunden wurden, und die dazu passenden TwinCAT-Package-Manager-Versionen, auf die migriert wird, werden aufgelistet.
- 11. Um die Migration zu starten, klicken Sie auf Next.

- 12. Bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie die Migration starten möchten, mit Yes.
- Es erscheint ein Ausgabefenster, in dem die Migration verfolgt werden kann. Nach kurzer Zeit erfordert die Migration einen Neustart des Systems.
- 13. Bestätigen Sie mit Ok, um den Rechner neu zu starten.
- Nach dem Neustart öffnet sich automatisch wieder der TwinCAT Package Manager und fährt mit der Migration fort.
- Wenn die Migration fertig ist, erscheint dies in der Ausgabe und die installierten Produkte werden angezeigt.
- 14. Beenden Sie die Migration mit Close.

- 15. Bei Fragen zu dem Vorgang, stellen Sie die Log-Dateien des folgenden Ordners zur Verfügung:
C:\ProgramData\Beckhoff\TcMigrateCmd
- Die Migration auf TwinCAT 3.1 Build 4026 ist abgeschlossen.