In Visual Studio integrieren
Mit TwinCAT 3.1 Build 4026 können Sie auch nachträglich ohne Neuinstallation die Integration in unterschiedliche Visual-Studio-Versionen und XaeShell-Versionen konfigurieren. Hierfür stellen Sie die gewünschte Version in den Optionen ein.
Verwendete Version von Visual Studio ändern
- 1. Öffnen Sie über das Zahnrad die Einstellungen. Die Visual-Studio-Integrationen sind Bestandteil der Optionen im unteren Bereich.
- 2. Ändern Sie die ausgewählte Visual-Studio-Version.
- Für Visual-Studio-Versionen werden hier, je nach Systemkonfiguration, existierende Varianten angezeigt.
- 3. Für die XaeShell (32bit Shell basierend auf Visual Studio 2017) sowie XaeShell64 (64bit Shell basierend auf Visual Studio 2022) konfigurieren Sie die Integration über die Checkbox.

- 4. Klicken Sie auf die Diskette, um Ihre Einstellung zu speichern.
- Es öffnet sich ein Fortschrittsfenster, das die Integrationen aktualisiert. Hierbei werden automatisch die XaeShell bzw. XaeShell64 installiert oder deinstalliert sowie die ausgewählten Integrationen vorgenommen bzw. wieder entfernt.
- 5. Klicken Sie auf OK, um das Fortschrittsfenster zu schließen, wenn die Änderung abgeschlossen ist.