Glossar
Abkürzung/Begriff | Bedeutung |
|---|---|
DCS | Verteilte Steuerung |
DataAssembly | Dies ist ein MTP-spezifischer Begriff, der den Datensatz bezeichnet, der die physische oder virtuelle Einheit beschreibt, die durch eine Regelung dargestellt wird, d. h. Pumpen, Behälter, Ventile, PID-Regler usw. |
FB | Funktionsbaustein |
HMI | Mensch-Maschine-Schnittstelle |
JS | JavaScript Programmiersprache |
MTP | Module Type Package |
OS | Betriebssystem |
P&ID | Rohrleitungs- und Instrumentierungsplan |
PC | Personal Computer |
PID | Proportional-Integral-Differential |
SPS (PLC) | Speicherprogrammierbare Steuerung (Programmable Logic Controller) |
POL | Process orchestration layer |
SCADA | Überwachungssteuerung und Datenerfassung |
Symbol | In TwinCAT HMI ist ein Symbol ein adressierbarer Datenpunkt, der vom HMI-Server angezeigt wird. Meistens handelt es sich dabei um eine SPS-Variable, die über das TMC exportiert wird, es kann sich aber auch um ein dynamisches oder internes Symbol handeln. Näheres dazu im Kapitel Begriffe. Ein Symbol ist funktionell analog zu einem SCADA-Tag. |
SymbolExpression | Eine Darstellung eines Symbols als Zeichenkette, zum Beispiel: %s%ADS.PLC1.GVL_MTP.V03%/s% oder %s%ADS.PLC1.GVL_MTP.V03::TagName%/s% Näheres dazu im Kapitel Begriffe. |
SymbolPath | Eine Darstellung eines Symbols als Pfad, zum Beispiel: ADS.PLC1.GVL_MTP.V03 Näheres dazu im Kapitel Begriffe. |
TMC | TMC (Symboldatei) ist eine XML-basierte Symboltabelle, die aus dem SPS-Projekt generiert wird. Er legt fest, welche SPS-Variablen (Namen, Datentypen, Attribute) von TwinCAT runtime veröffentlicht werden und damit zu adressierbaren Symbolen für Clients wie den TwinCAT HMI Server (ADS/OPC UA) werden. |
UserControl | Benutzersteuerelement im TwinCAT HMI Engineering, das durch Dateien mit den *.usercontrol- und *.usercontrol.json-Erweiterungen repräsentiert wird |
VDI | Verein Deutscher Ingenieure (Englisch: Association of German Engineers) |
|
|