Beschreibung der SPS-Datenattribute
Fast alle SPS-Datenattribute entsprechen den im Kapitel Eigenschaften beschriebenen Eigenschaften von ProcessObject sowie einige Eigenschaften, die spezifisch für die vererbten Controls sind. Nicht alle Eigenschaften sind als SPS-Datenattribute implementiert, aber die implementierten haben denselben Namen (nur ohne Leerzeichen) und dieselbe Funktionalität. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der SPS-Datenattribute.
Attributname | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
GraphicStatus | Common |
|
HeaderDescription | Faceplate |
|
HeaderText | Faceplate |
|
LabelText | Label |
|
LabelValue | Label |
|
LabelValueAdd1 | Label | Wert für zusätzlichen LabelValue 1 (siehe Anwendungsfall im Abschnitt SPS-Datenattribute) |
LabelValueAdd2 | Label | Wert für zusätzlichen LabelValue 2 |
LabelValueUnit | Label |
|
LabelValueUnitAdd1 | Label | Einheiten für zusätzlichen LabelValue 1 |
LabelValueUnitAdd2 | Label | Einheiten für zusätzlichen LabelValue 2 |
LabelStateMode | Label |
|
LabelSourceMode | Label |
|
LabelInterlockStatus | Label |
|
LabelAlarmStatus | Label |
|
LabelWQCStatus | Label |
|
LabelInterlockMessage |
|
|
LabelAlarmMessage |
|
|
LabelWQCMessage |
|
|
ValvePosition | Common | Speziell für 3- und 4-Wegeventile |