MonAnaVlvFaceplate

Ein Beispiel für MonAnaVlvFaceplate ist unten abgebildet.

MonAnaVlvFaceplate 1:

Die folgende Tabelle zeigt die Beschreibung der MonAnaVlvFaceplate-Elemente:

#

Element

Beschreibung

1

Monitor enable

Monitoring aktivieren

2

Static Error

Anzeige: statischer Fehler

3

Dynamic Error

Anzeige: dynamischer Fehler

4

Error Behavior

Verhalten im Falle eines Fehlers (Status halten -HOLD STATE- oder zu SafePos gehen)

5

Position Error

Anzeige, dass die maximale Fahrzeit (#10 in dieser Tabelle) überschritten wurde

6

Position Reached

Anzeige, dass die Zielposition mit der eingestellten Position Tolerance (#9 in dieser Tabelle) erreicht wurde

7

Monitor Static Time

Zeitparameter (MonStatTi) für den statischen Fehler

8

Monitor Dynamic Time

Zeitparameter (MonDynTi) für den dynamischen Fehler

9

Position Tolerance

Positionstoleranz-Parameter zur Feststellung, dass die Sollwert-Position erreicht ist

10

Time to wait position is reached

Parameter zur Einstellung der maximalen Fahrzeit (MonPosTi)