MonAnaDrvFaceplate
Ein Beispiel für MonAnaDrvFaceplate ist unten abgebildet.

Die folgende Tabelle zeigt die Beschreibung der MonAnaDrvFaceplate-Elemente:
# | Element | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Monitor enable | Monitoring aktivieren |
2 | Static Error | Anzeige: statischer Fehler |
3 | Dynamic Error | Anzeige: dynamischer Fehler |
4 | Error Behavior | Verhalten im Falle eines Fehlers (Status halten -HOLD STATE- oder zu SafePos gehen) |
5 | RPM Difference | Differenz zwischen eingestellter und aktueller Drehzahl (Drehzahlabweichung) |
6 | RPM Alarm Low | Anzeige für Drehzahlabweichung, die den unteren Grenzwert überschreitet (#11 in dieser Tabelle) |
7 | RPM Alarm High | Anzeige für Drehzahlabweichung, die den oberen Grenzwert überschreitet (#10 in dieser Tabelle) |
8 | Monitor Static Time | Zeitparameter (MonStatTi) für den statischen Fehler |
9 | Monitor Dynamic Time | Zeitparameter (MonDynTi) für den dynamischen Fehler |
10 | RPM Alarm Low Limit | Unterer Grenzwert für die Drehzahlabweichung RPM Difference (#5 in dieser Tabelle) |
11 | RPM Alarm High Limit | Oberer Grenzwert für die Drehzahlabweichung RPM Difference (#5 in dieser Tabelle) |