Ventile

In der folgenden Tabelle sind die Ventil-Controls und ihre Beschreibungen aufgeführt.

Control

Icon

Beschreibung

Angle Ball Type Valve

Ventile 1:

Eck-Kugelventil (ISO X8072).

Angle Globe Type Safety Valve

Ventile 2:

Sicherheitsventil, federbelastet, Eck-Durchgangsventil (ISO X2125).

Angle Globe Type Valve

Ventile 3:

Eck-Durchgangsventil (ISO X8069).

Angle Type Valve

Ventile 4:

Eckventil (allgemein) (ISO 2102).

Ball Type Valve

Ventile 5:

Kugelventil (ISO X8071).

Butterfly Type Form1 Valve

Ventile 6:

Absperrklappe (Form 1) (ISO X8075).

Diaphragm Valve

Ventile 7:

Diaphragm Valve

Membranventil

Ventile 8:

Regelventil, kontinuierlich betrieben (ISO X8087).

Four Way Valve

Ventile 9:

4-Wegeventil (allgemein).

Gate Type Valve

Ventile 10:

Absperrschieber (ISO X8074).

General Valve

Ventile 11:

Ventil (allgemein) (ISO 2101).

Globe Type Safety Valve

Ventile 12:

Sicherheits-Durchgangsventil, federbelastet (ISO X2124).

Globe Type Valve

Ventile 13:

Durchgangsventil (ISO X8068).

Needle Type Valve

Ventile 14:

Nadelventil (ISO X8076).

Three Way Ball Type Valve

Ventile 15:

3-Wege-Kugelventil (ISO X8073).

Three Way Globe Type Valve

Ventile 16:

3-Wege-Durchgangsventil (ISO X8070).

Three Way Type Valve

Ventile 17:

3-Wegeventil (allgemein) (ISO 2103).

Das baseValve-Element fügt im Vergleich zu ProcessObject keine weiteren Eigenschaften, Funktionen oder Ereignisse hinzu. Die baseThreeWayTypeValve- und baseFourWayValve-Elemente fügen die Valve Position-Eigenschaft in der Common-Kategorie hinzu. So erben die Basis-Controls für 3- und 4-Wegeventile dieses Verhalten von ihrem Basiselement, aber dennoch hat die Graphic Status-Eigenschaft Vorrang vor der Valve Position-Eigenschaft. Die Valve Position-Eigenschaft wird für 3- und 4-Wegeventile unterschiedlich gehandhabt.

Die folgende Tabelle zeigt die Übereinstimmung zwischen der Valve Position-Eigenschaft und dem Bild des 3-Wegeventil-Controls:

Valve Position

Wert

0

1

2

3

4

5

6

7

Jeder andere

Bild

Ventile 18:

Ventile 19:

Ventile 20:

Ventile 21:

Ventile 22:

Ventile 23:

Ventile 24:

Ventile 25:

Ventile 26:

Die folgende Tabelle zeigt die Übereinstimmung zwischen der Valve Position-Eigenschaft und dem Bild des 4-Wegeventil-Controls:

Valve Position

Wert

0

1

2

3

4

5

6

7

Bild

Ventile 27:

Ventile 28:

Ventile 29:

Ventile 30:

Ventile 31:

Ventile 32:

Ventile 33:

Ventile 34:

Valve Position

Wert

8

9

10

11

12

13

14

15

Bild

Ventile 35:

Ventile 36:

Ventile 37:

Ventile 38:

Ventile 39:

Ventile 40:

Ventile 41:

Ventile 42:

Valve Position

Wert

16

17

18

19

20

21

Jeder andere

 

Bild

Ventile 43:

Ventile 44:

Ventile 45:

Ventile 46:

Ventile 47:

Ventile 48:

Ventile 49: