baseTank
Das baseTank-Element fügt zur Colors-Kategorie eine Fill Level-Kategorie mit einigen Eigenschaften und der Fill Level Color-Eigenschaft hinzu. Siehe folgende Tabelle:
Eigenschaft | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
Fill Level Color | Colors | Die Farbe des angezeigten Füllstands. |
Show Fill Level | Fill Level | Füllstand aktivieren/deaktivieren (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren). |
Fill Level Scale Min | Fill Level | Legt das Minimum der Füllhöhe für die Skalierung der Füllstandanimation fest. |
Fill Level Scale Max | Fill Level | Legt das Maximum der Füllhöhe für die Skalierung der Füllstandsanimation fest. |
Füllstandsanimation
Wenn Show Fill Level aktiviert ist, wird der Füllstand im Behälter entsprechend der DataSymbol- oder Label Value- Eigenschaft animiert. Die Label Value-Eigenschaft hat Vorrang, wenn sie gesetzt ist. Für die Skalierung werden die entsprechenden Daten aus DataSymbol oder, vorrangig, die Fill Level Scale Min- und Fill Level Scale Max-Eigenschaften implementiert, aber nur, wenn beide gesetzt sind.