Lock View
Lock View ist von der TcHmi.Controls.System.TcHmiControl-Klasse abgeleitet, daher können alle geerbten Eigenschaften in der Dokumentation dieser Klasse eingesehen werden. Alle spezifischen Lock View-Eigenschaften, die den Benutzern zur Verfügung stehen, sind in der nachstehenden Tabelle beschrieben:
Eigenschaft | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
Text Color | Colors | Textfarbe innerhalb des Control-Bausteins. |
Active Color | Colors | Füllfarbe des Control-Bausteins, wenn die Sperre aktiv ist. |
Lock View Symbol | Common | Eine Lock View PLC FB-Instanz mit 4, 8 oder 16 Eingängen, die an das Control gebunden werden. |
Logic | Common | Logische Verknüpfung, die mit den Werten der Control-Eingänge durchgeführt wird (0 - ODER; 1 - UND). |
Out | Common | Ausgangswert des Controls (0 - die Sperre ist inaktiv; 1 - die Sperre ist aktiv). |
Show Input [N] *) | Common | Zeigt den Eingang N an (1 - anzeigen; 0 - ausblenden). |
Input [N] Enabled | Common | Aktiviert/deaktiviert den Eingang N (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren). |
Input [N] | Common | Aktueller Wert am Eingang N (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren). |
Input [N] Inverted | Common | Invertiert den Wert des Eingangs N (1 - invertieren; 0 - nicht invertieren). |
Input [N] Text | Common | Textlabel am Eingang N. |
Show Label Text | Label | Labeltext aktivieren/deaktivieren (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren). |
Label Text | Label | Definiert einen optionalen Labeltext anstelle des Tag-Namens, der aus dem Lock View-Symbol übernommen wird. |
*) [N] - Anzahl der Eingänge von 4, 8 oder 16