Kategorie: Scope
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften der Scope-Kategorie aufgeführt:
Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
Show Scope | Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige der Scope-Schaltfläche auf dem Control Faceplate,
die die Scope-Ansicht für die gewählte Konfiguration öffnet (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren). Ausführliche Informationen zur Scope Konfiguration finden Sie im Kapitel Scope-Konfiguration. Wenn die Show Faceplate-Eigenschaft deaktiviert ist, wird der Bereich direkt geöffnet, wenn Sie auf das Control klicken. |
Scope Config | Die Definition von Scope config mit config name und config chart name. |
Server Interval | Zeitintervall in Millisekunden für die Datenerfassung vom Scope-Server. |
Enable Record Controls | Schaltet um abhängig davon, ob die Datensatz-Controls angezeigt werden sollen oder nicht. |
Show Trigger Window | Schaltet um abhängig davon, ob das Trigger-Fenster angezeigt werden soll oder nicht. |
Chart Color Source | Schaltet um abhängig davon, ob die ScopeConfig- oder die Theme-Farben verwendet werden sollen oder nicht. |
Trigger Window Position | Gibt an, wo das Trigger-Fenster angezeigt wird. Oben, Unten, Rechts oder Links. |
Server Domain | Die Domäne der Scope-Erweiterung auf dem Server. Standardwert ist "TcHmiScope". |
