Kategorie: Common

In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften der Common-Kategorie aufgeführt.

Eigenschaft

Beschreibung

Data Symbol

Ein SPS-FB (nach MTP-Spezifikation oder benutzerdefiniert), der an das Control gebunden werden soll.

Data

Für das Objekt zu verwendende Daten. Diese Eigenschaft wird nicht verwendet, wenn die Data Symbol-Eigenschaft konfiguriert ist. Sie ermöglicht es, eine Struktur von Eigenschaften zu konfigurieren, die der Struktur von Standard-MTP-DataObjects entspricht, und diese Eigenschaften können dann separat eingestellt oder gebunden werden.

Graphic Status

Variable, die den Status der Grafik definiert, d. h. Default, Aktiv, Warnung, Fehler. Wenn sich das Verhalten des Controls aus dem Graphic Status von dem des ProcessObject unterscheidet, finden Sie die entsprechenden Werte in der Beschreibung des Controls. Entspricht das Verhalten dem des ProcessObject, wird die Graphic Status-Eigenschaft in der Control-Beschreibung nicht aufgeführt.

Graphic Control

Der Pfad zur benutzerdefinierten grafischen Darstellung (ein UserControl mit möglichen Parametern, die ausgewertet werden können) des Controls anstelle derjenigen, die der Data Symbol-Eigenschaft entnommen wird.

Custom Units

Variable, die eine Übereinstimmung zwischen Integer-Werten und Namen von nicht standardisierten technischen Einheiten definiert. Wenn sie eine Übereinstimmung mit der Nummer aus der Norm enthält, wird sie verwendet und hat Vorrang vor der Standardnummer.

Zusätzlich zum Graphic Status wird das Verhalten für ProcessObject anhand eines Antriebsbeispiels gezeigt:

Graphic Status Wert

1

2

3

Jeder andere

Bedeutung

Aktiv

Warnung

Fehler

Default

Bild

Kategorie: Common 1:

Kategorie: Common 2:

Kategorie: Common 3:

Kategorie: Common 4: