Systemvoraussetzungen
Für die Installation und den Betrieb dieses Produkts gelten die folgenden Systemvoraussetzungen.
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Windows Server 2022 TwinCAT/BSD TwinCAT/Linux® |
Zielplattformen | PC-Architektur (x86, x64, Arm®) |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 (ab Build 4022.0) |
TwinCAT-Installationslevel | TwinCAT 3 XAE, XAR, ADS |
Benötigte TwinCAT-Lizenz | --- |
Unterstützt TwinCAT 3 UserMode Runtime | Ja, siehe auch Konfigurationsdatei |
![]() | MQTT Message Broker Für die Verwendung dieses Produkts ist ein MQTT-Message-Broker notwendig, über welchen die Kommunikationsverbindung erfolgt. Hierbei kann ein beliebiger MQTT-Message-Broker verwendet werden, z. B. Mosquitto oder HiveMQ. Auch die Verwendung von managed Clouddiensten, wie z. B. AWS IoT Core, ist möglich. |
![]() | Plugin für Mosquitto-Message-Broker Das mitgelieferte Plugin für den Mosquitto-Message-Broker wird derzeit nur für das Betriebssystem Windows bereitgestellt. |