TcRTeInstall
Das Werkzeug TcRTeInstall verwaltet Echtzeit-Ethernet kompatible Geräte des Steuerungssystems. Dabei wird ein echtzeitfähiger Treiber für den Standard-Ethernet-Anschluss eines Steuerungssystems installiert.
![]() | TwinCAT-3-Installation notwendig Die Nutzung der TcRTeInstall-Anwendung ist nur in Kombination mit einer vollständigen Installation von TwinCAT 3 (XAE, Laufzeitumgebung, XAR) möglich. |
![]() | Administratorrechte erforderlich Zur Ausführung der TcRTeInstall-Anwendung benötigen Sie Administratorrechte auf dem Steuerungssystem. |
Aufruf in TwinCAT 3 XAE
Rufen Sie den Treiber über das Menü TWINCAT → Show Realtime Ethernet Compatible Devices… auf.
Alternativ können Sie den Treiber installieren, indem Sie der E/A-Konfiguration ein netzwerkfähiges Gerät hinzufügen (z.B. EtherCAT). Rufen Sie im Adapter-Dialog des netzwerk-fähigen Gerätes mit der Schaltfläche Compatible Devices… die TcRTeInstall-Anwendung auf:
Aufruf in TwinCAT Laufzeitumgebungen
Sie können die Installationsanwendung für den TwinCAT RT-Ethernet-Adapter auf einem TwinCAT-3-Laufzeitsystem direkt aufrufen.
Speicherort:
bis einschließlich TwinCAT 3.1.4024: c:\TwinCAT3.1\System\TcRteInstall.exe
ab TwinCAT 3.1.4026: C:\Program Files (x86)\Beckhoff\TwinCAT\3.1\System\TcRteInstall.exe
Netzwerk-Anschlüsse verwalten
TcRteInstall zeigt die echtzeitfähigen (Compatible devices) und nicht echtzeitfähigen (Incompatible devices) Netzwerkadapter an.
- 1. Wählen Sie einen echtzeitfähigen Netzwerkadapter aus der Liste der „compatible devices“.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Install.
- Für das ausgewählte Gerät wird der TwinCAT-Treiber für Echtzeit-Ethernet und das TwinCAT-Ethernet-Protokoll installiert.
Die Option Show Bindings zeigt das verbundene Protokoll des installierten RT-Ethernet-Gerätes an.