RequestEventText

Diese Methode liefert den Ereignistext.
Syntax
METHOD RequestEventText : BOOL
VAR_INPUT
nLangId : DINT;
sResult : REFERENCE TO STRING;
nResultSize : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
hrErrorCode : HRESULT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nLangId | DINT | Spezifiziert die Sprach-ID Englisch (en-US) = 1033 |
sResult | REFERENCE TO STRING | Referenz auf eine Variable vom Typ String |
nResultSize | UDINT | Größe der String-Variable in Bytes |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RequestEventText | BOOL | Liefert TRUE, sobald die Abfrage beendet wurde. Wenn die asynchrone Abfrage noch aktiv ist, liefert der Rückgabewert FALSE. Die Methode muss so lange aufgerufen werden, bis der Rückgabewert TRUE ist. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bError | BOOL | Liefert FALSE, wenn der Methodenaufruf erfolgreich war. Liefert TRUE, wenn ein Fehler aufgetreten ist. |
hrErrorCode | HRESULT | Liefert S_OK, wenn der Methodenaufruf erfolgreich war. Im Falle eines Fehlers wird ein Fehlercode ausgegeben. |