RequestRemote

RequestRemote 1:

Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage auf einem entfernten Zielsystem.

Syntax

METHOD RequestRemote : HRESULT 
VAR_INPUT
    ipRemoteLogger   : I_TcRemoteEventLogger;
    eventClass       : GUID;
    nEventId         : UDINT;
    nLangId          : DINT;
    ipArgs           : I_TcArguments;
END_VAR

RequestRemote 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

ipRemoteLogger

I_TcRemoteEventLogger

Instanz vom I_TcRemoteEventLogger, der das Zielsystem beschreibt.

eventClass

GUID

Spezifiziert die Ereignisklasse.

nEventId

UDINT

ID von dem Ereignis.

nLangId

DINT

Spezifiziert die Sprach-ID:

Englisch (en-US) = 1033
Deutsch (de-DE) = 1031
…

Der Enum TcLcid kann verwendet werden.

ipArgs

I_TcArguments

Optionale Angabe von Argumenten.

RequestRemote 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

RequestRemote

HRESULT

Triggert die asynchrone Anfrage auf einem entfernten Zielsystem.