FB_RequestEventClassDetails

Mit diesem Funktionsbaustein können die Details einer Ereignisklasse in Form von FB_TcDetail abgefragt werden.
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Diese Methode löscht das zuletzt abgefragte Ergebnis. | |
Sobald bBusy FALSE ist und wenn kein Fehler aufgetreten ist (bError = FALSE), kann mittels dieser Methode ein Ergebnis aus der abgefragten Liste abgeholt werden. | |
Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage. | |
Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage auf einem entfernten Zielsystem. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
bBusy | BOOL | GET | TRUE, solange die Abarbeitung noch nicht abgeschlossen ist. |
bError | BOOL | GET | TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
hrErrorCode | HRESULT | GET | Gibt die Fehlerinformation aus, wenn bError TRUE ist. |
nCount | UDINT | GET | Anzahl der gefundenen Ursachen/behobenen Elemente |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4026.0 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_EventLogger (>=3.3.7.0) |