AdsWriteInd
Die Methode AdsWriteInd gibt einen ADS-Schreibbefehl an, um Daten zu einem ADS-Gerät zu übermitteln.
Die AdsWriteRes muss aufgerufen werden, um den Vorgang zu bestätigen.
Syntax
void AdsWriteInd( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, ULONG indexGroup, ULONG indexOffset, ULONG cbLength, PVOID pData ); Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rAddr | AmsAddr& | [in] Struktur mit NetId und Portnummer vom ADS-Server. |
invokeId | ULONG | [in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen. |
indexGroup | ULONG | [in] Enthält die Index-Gruppennummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
indexOffset | ULONG | [in] Enthält die Index-Offsetnummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
cbLength | ULONG | [in] Enthält die Länge, in Bytes, der zu schreibenden Daten (pData). |
pData | PVOID | [in] Zeiger auf den Datenpuffer, in dem die geschriebenen Daten sich befinden. |
Rückgabewert