AdsWriteControlInd
Mit der Methode AdsWriteControlInd kann ein ADS-Schreibsteuerungsbefehl zur Änderung des ADS- und Gerätestatus eines ADS-Geräts gesendet werden. Die AdsWriteControlRes muss aufgerufen werden, um den Vorgang zu bestätigen.
Syntax
void AdsWriteControlInd( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, USHORT adsState, USHORT deviceState, ULONG cbLength, PVOID pDeviceData );
Rückgabewert
void
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rAddr | AmsAddr& | [in] Struktur mit NetId und Portnummer vom ADS Server. |
invokeId | ULONG | [in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen. |
adsState | USHORT | [in] enthält die Index-Gruppennummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
deviceState | USHORT | [in] enthält die Index-Offsetnummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
cbLength | ULONG | [in] enthält die Länge, in Bytes, der Daten (pData). |
pData | PVOID | [in] Zeiger auf den Datenpuffer, in dem die geschriebenen Daten sich befinden. |