AdsReadWriteInd

Die Methode AdsReadWriteInd gibt einen ADS-Lese-/Schreibbefehl an, um Daten zu einem ADS-Gerät zu übermitteln. Die AdsReadWriteRes muss aufgerufen werden, um das Ergebnis zu senden.

Syntax

void    AdsReadWriteInd( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, ULONG indexGroup,
ULONG indexOffset, ULONG cbReadLength, ULONG cbWriteLength, PVOID pData );

AdsReadWriteInd 1: Rückgabewert

void

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

rAddr

AmsAddr&

[in] Struktur mit NetId und Portnummer vom ADS Server.

invokeId

ULONG

[in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen.

indexGroup

ULONG

[in] enthält die Index-Gruppennummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes.

indexOffset

ULONG

[in] enthält die Index-Offsetnummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes.

cbReadLength

ULONG

[in] enthält die Länge, in Bytes, der zu lesenden Daten (pData).

cbWriteLength

ULONG

[in] enthält die Länge, in Bytes, der zu schreibenden Daten (pData).

pData

PVOID

[in] Zeiger auf den Datenpuffer, in dem die geschriebenen Daten sich befinden.