Schnittstellen
Interfaces: Eine benutzerdefinierte Schnittstelle erstellen.

Wählen Sie den Methods-Knoten oder klicken Sie auf die Edit Methods-Schaltfläche, um zu dieser Tabelle zu wechseln:

Parameter der Methode
Wählen Sie den Knoten der Methode oder doppelklicken Sie auf den Eintrag, um die Details der Methode einzusehen.

Name: Der Name der Methode.
RPC enable: Freigabe von Remoteprozeduraufrufen von außerhalb dieser Methode.
Include Return Value: Freigabe der Weitergabe des Rückgabewerts der Methode.
Die Felder entsprechen denjenigen der Datentypeigenschaften.
Parameter der Methode definieren
- Name:
- Type: Bekannt aus den Datentypeigenschaften.
- Description: Bekannt aus den Datentypeigenschaften.
- Default Value: Standardwert dieses Parameters; es sind nur Zahlen erlaubt.
- RPC-Direction: Wie im Falle von SPS-Funktionsblöcken kann jeder Parameter entweder IN, OUT oder INOUT sein. Darüber hinaus kann er als NONE definiert werden, damit dieser Parameter bei Remoteprozeduraufrufen (RPC) ignoriert wird.