Struct
Struct: Eine benutzerdefinierte Struktur erstellen.
Wählen Sie den Sub Items-Knoten oder klicken Sie auf die Edit Struct-Schaltfläche, um zu dieser Tabelle zu wechseln:

Es wird ein neuer Dialog eingeblendet, um ein Element hinzuzufügen (+) oder zu entfernen (-). Bearbeiten Sie mit Hilfe der Pfeile die Reihenfolge.

Name: Name des Elements.
Specification: Ein Struct kann Alias, Arrays oder Aufzählungen enthalten.
Type: Typ der Variablen.
Size: Größe und Offset des Unterelements.
Size X64: Andere Größe für x64 Plattform wird zusätzlich bereitgestellt.
Unit: Optionale Einheit.
Durch Auswahl des Datentyps oder Doppelklick auf den Tabelleneintrag werden die Details der Konfigurationsseite des Unterelements eingeblendet. Ähnlich wie Datentypeigenschaften.