AdsReadInd
Die Methode AdsReadInd ermöglicht den Empfang von einer ADS-Leseanforderung. Die AdsReadRes muss aufgerufen werden, um das Ergebnis zu senden.
Syntax
void AdsReadInd( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, ULONG indexGroup, ULONG indexOffset, ULONG cbLength ); Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rAddr | AmsAddr& | [in] Struktur mit NetId und Portnummer vom antwortenden ADS-Server. |
invokeId | ULONG | [in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen. |
indexGroup | ULONG | [in] Enthält die Index-Gruppennummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
indexOffset | ULONG | [in] Enthält die Index-Offsetnummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
cbLength | ULONG | [in] Enthält die Länge, in Bytes, der zu lesenden Daten (pData). |
Rückgabewert