AdsWriteControlReq
Mit der Methode AdsWriteControlReq kann ein ADS-Schreibsteuerungsbefehl zur Änderung des ADS- und Gerätestatus eines ADS Servers gesendet werden. Beim Eingang der Antwort wird AdsWriteControlCon aufgerufen.
Syntax
int AdsWriteControlReq( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, USHORT adsState,
USHORT deviceState, ULONG cbLength, PVOID pData ); Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rAddr | AmsAddr& | [in] Struktur mit NetId und Portnummer vom ADS-Server. |
invokeId | ULONG | [in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen. |
adsState | USHORT | [in] neuer ADS-Status (siehe enum nAdsState in Ads.h). |
deviceState | USHORT | [in] neuer Geräte-Status. |
cbLength | ULONG | [in] enthält die Länge, in Bytes, der Daten (pData). |
pData | PVOID | [in] Zeiger auf den Datenpuffer, in dem die geschriebenen Daten sich befinden. |
Rückgabewert