AdsReadWriteReq

Die Methode AdsReadWriteReq ermöglicht das Senden eines ADS-Lese-/Schreibbefehls für die Datenübergabe an ein und von einem ADS-Gerät. Die AdsReadWriteCon wird beim Eingang der Antwort aufgerufen.

Syntax


int AdsReadWriteReq( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, ULONG indexGroup, ULONG indexOffset, ULONG cbReadLength, ULONG cbWriteLength, PVOID pData );

Parameter

rAddr: (Typ: AmsAddr&) [in] Struktur mit NetId und Portnummer vom ADS Server.

invokeId: (Typ: ULONG) [in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen.

indexGroup: (Typ: ULONG) [in] enthält die Index-Gruppennummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes.

indexOffset: (Typ: ULONG) [in] enthält die Index-Offsetnummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes.

cbReadLength: (Typ: ULONG) [in] enthält die Länge, in Bytes, der zu lesenden Daten (pData).

cbWriteLength: (Typ: ULONG) [in] enthält die Länge, in Bytes, der zu schreibenden Daten (pData).

pData: (Typ: PVOID) [in] Zeiger auf den Datenpuffer, in dem die geschriebenen Daten sich befinden.

Rückgabewert

Typ: int

Fehlercode , siehe AdsStatuscodes.