AdsReadStateCon
Die Methode AdsWriteCon ermöglicht den Empfang von einer ADS-Statuslesebestätigung. Das empfangende Modul muss diese Methode bereitstellen.
AdsReadStateReq bildet das Gegenstück und muss zuvor aufgerufen werden.
Syntax
void AdsReadStateCon( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, ULONG nResult, USHORT adsState, USHORT deviceState );
Rückgabewert
void
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rAddr | AmsAddr& | [in] Struktur mit NetId und Portnummer vom antwortenden ADS Server. |
invokeId | ULONG | [in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen. |
nResult | ULONG | [in] enthält das Ergebnis des ADS-Schreibbefehls, siehe AdsStatuscodes. |
adsState | USHORT | [in] enthält den ADS-Zustand des Geräts. |
deviceState | USHORT | [in] enthält den Gerätestatus des Geräts. |