AdsAddDeviceNotificationReq
Die Methode AdsAddDeviceNotificationReq ermöglicht das Senden eines ADS-Hinzufügen-Geräte-Notification-Befehls, um eine Geräte-Notification zu einem ADS-Gerät hinzuzufügen. AdsAddDeviceNotificationCon wird beim Eingang der Antwort aufgerufen.
Syntax
int AdsAddDeviceNotificationReq( AmsAddr& rAddr, ULONG invokeId, ULONG indexGroup, ULONG indexOffset,
AdsNotificationAttrib noteAttrib); Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rAddr | AmsAddr& | [in] Struktur mit NetId und Portnummer vom ADS-Server. |
invokeId | ULONG | [in] Handle des Befehls, der gesendet wird. Die InvokeId wird vom Quellgerät spezifiziert und wird für die Identifizierung der Befehle herangezogen. |
indexGroup | ULONG | [in] enthält die Index-Gruppennummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
indexOffset | ULONG | [in] enthält die Index-Offsetnummer (32bit, unsigned) des angeforderten ADS-Dienstes. |
noteAttrib | AdsNotificationAttrib | [in] enthält die Spezifikation der Notification-Parameter (cbLength, TransMode, MaxDelay). |
Rückgabewert