Untersuchen von Dumpfiles mittels WinDbg
![]() | TwinCAT 3.1 Build 4026.21 benötigt Die hier beschriebene Funktion benötigt mindestens TwinCAT 3.1 4026.21 |
Für das Analysieren von Dumpfiles werden an Taskdumps wie auch Kerneldumps von Windows zusätzliche Informationen hinzugefügt, die die Analyse erleichtern.
Die Analyse kann dabei durch das Tool WinDbg erfolgen, wofür eine Erweiterung bereitgestellt wird, welche folgende Informationen extrahieren kann:
- Auflisten der geladenen TMX Treiber
- Nachladen der Symbole aller geladenen TMX Module
- Restaurieren der Absturzstelle einer TwinCAT Echtzeit Tasks
- Export der Logging Daten für den Realtime-Monitor.
Das Aufzeichnen dieser Daten muss im System-Manager über
System/Real-Time /Debugging/Realtime Logging aktiviert werden.
Beckhoff empfiehlt die Verwendung der klassischen WinDbg Version von Microsoft, da mit der Neueren (z.B. aus dem Windows AppStore) gelegentlich unerwünschte Verhalten beobachtet wurden: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/debugger-download-tools
Die Erweiterung kann durch den folgenden Befehl installiert werden:
tcpkg install TwinCAT.XAE.WinDbgExtension
Sie wird passend installiert, sodass WinDbg diese direkt erkennt.
Nach dem Starten von WinDbg wird die Erweiterung geladen indem in WinDbg eingegeben wird: .load TcDbgExt
Anschießend steht der Befehl!tc
zur Verfügung, welcher einen Hilfetext ausgibt, mit den oben beschriebenen Funktionen.
Beispielausgabe
kd> .load TcDbgExt
kd> !tc
Beckhoff TwinCAT WinDBG Extension:
available commands:
!tc list modules
Lists the above elements of runtime.
Use -h to get specific information for list.
!tc reload
Reloads the symbols of all loaded TwinCAT modules.
The command can operate without XAR debug symbols,
if TwinCAT.XAR.Realtime 2.0.60 or later is used.
!tc ctx
restore twincat exception context for twincat bugchecks
(code=BE00XXXX)
the command can operate without symbols for XAR-Runtime,
if TwinCAT.XAR.Realtime 2.0.60 or later is used.
!tc wrlog <project name> [--path <path>]
Save TE1010 TwinCAT 3 Realtime Monitor project with
recorded data to file(s) with name <project name> TwinCAT.XAR.Realtime 2.1.1 or above is required
for this command to work.
!tc help <cmd>
Print this help text. If <cmd> is set, the help request is forwared to the given command.
