Identifikation ADS-Gerät

Die eindeutige Identifizierung von ADS-Geräten erfolgt über zwei Kennungen:

AMS-Ports

Die ADS-Geräte an einem TwinCAT-Message-Router werden über eine Nummer, der sogenannten ADS-PortNr, eindeutig identifiziert. Diese ist bei ADS-Geräten fest vorgegeben, während reine ADS-Client-Anwendungen (z. B. ein HMI-System) bei dem ersten Zugriff auf den Message-Router eine variable Port-Nummer zugewiesen bekommen.

Folgende ADS-Port-Nummern sind bereits vergeben:

AMS-Port

Gerät

1

ADS Router

2

AMS Debugger

10

TCom Server

11

TCom Server-Task, RT-Kontext

12

TCom Server, passives Level

20

TwinCAT Debugger

21

TwinCAT Debugger Task

30

Lizenz Server

100

Logger

110

Event Logger

120

Applikation für EtherCAT Geräte

130

Event Logger User Mode (V2)

131

Event Logger Echtzeit (V2)

132

Event Logger Publisher (V2)

200

Ring 0 Echtzeit

290

Ring 0 Trace

300

Ring 0 IO

400

Ring 0 SPS (Legacy)

500

Ring 0 NC

501

Ring 0 NC SAF

511

Ring 0 NC SVB

520

NC-Instanz

550

Ring ISG

600

Ring 0 CNC

700

Ring 0 Zeile

800

Ring 0 TC2 SPS

801

TC2 SPS Laufzeitsystem 1

811

TC2 SPS Laufzeitsystem 2

821

TC2 SPS Laufzeitsystem 3

831

TC2 SPS Laufzeitsystem 4

850

Ring 0 TC3 SPS

851

TC3 SPS Laufzeitsystem 1

852

TC3 SPS Laufzeitsystem 2

853

TC3 SPS Laufzeitsystem 3

854 - …

TC3 SPS Laufzeitsystem 4 - …

900

Nockenschaltwerk

950

CAM-Tool

1000-1199

Ring 0 IO Ports

2000

Ring 0 Benutzer

2500

Crestron Server

10000

System Service

10201

TCP/IP Server

10300

System Manager

10400

SMS Server

10500

Modbus Server

10502

AMS Logger

10600

XML Datenserver

10700

Automatische Konfiguration

10800

PLC Control

10900

FTP Client

11000

NC Steuerung

11500

NC Interpreter

11600

GST Interpreter

12000

Strecke Steuerung

13000

CAM Steuerung

14000

Scope Server

14100

Condition Monitoring

15000

Sinus CH1

16000

CONTROL NET

17000

OPC Server

17500

OPC Client

18000

Mail Server

19000

Virtueller COM EL60xx

19100

Management Server

19200

Miele@home Server

19300

CP-Link3

19310

Touch lock

19500

Vision Service

19800

HMI Server

21372

Database Server

25000-25999

Reserved port range for ADS servers

25013

FIAS Server

25014

Bang&Olufsen Server

26000 - 26999

Private port range for customers

32768 – 65535

Reserved port range for ADS clients

AMS-NetId

Jedes TwinCAT Gerät im Netzwerk wird durch die AMS-NetId identifiziert. Die AMS-NetId besteht aus sechs Oktetts, wovon die ersten vier frei gewählt werden können. Die letzten beiden Oktetts (in der Regel .1.1) dienen als Subnetzmaske für Feldbusse oder weitere Geräte. Die AMS-NetId muss für alle Kommunikationspartner eindeutig sein.

Konfiguration:

Die AMS-NetId eines lokalen oder fernen TwinCAT-Geräts kann in SYSTEM\Routes\NetId Management eines TC3 Projekts eingestellt werden.

Identifikation ADS-Gerät 1:

Die AMS-NetId kann alternativ auch lokal über das Systray-Menü von TwinCAT in der Kategorie Router konfiguriert werden. Das Gerät muss nach einer Änderung der AMS-NetId neu gestartet werden.

Identifikation ADS-Gerät 2: