Limitierungen
Die TwinCAT 3 Usermode Runtime stellt eine Ausführungsumgebung für den gleichen Programmcode bereit, welcher auch in der Echtzeit Runtime ausgeführt wird.
- Die TwinCAT 3 Usermode Runtime hat keine garantierten deterministischen Ausführungseigenschaften. Das Betriebssystem ist in jeder Zeit in der Lage die Usermode Runtime zu unterbrechen.
- Die TwinCAT 3 Usermode Runtime kann Tasks mit einer minimalen Basiszeit von 1 ms ausführen.
- Ab Version 4026.25 (Paketversion 1.25.2): Sind schnellere Tasks als 1 ms konfiguriert, wird dieser Task auf 1 ms gesetzt und alle anderen Tasks im ursprünglichen Verhältnis (also entsprechend langsamer) ausgeführt.
- Die TwinCAT 3 Usermode Runtime hat keinen Zugriff auf EtherCAT. Der IO-Teil der Konfiguration wird also im Normalfall „disabled“.
- Komponenten, die auf den Realtime-Ethernet-Treiber aufbauen, können ausgeführt werden. Die Ausführungszeiten, sowie der Jitter können die Funktion prinzipienbedingt beeinträchtigen.
- CCAT-basierte Netzwerkkarten können nicht genutzt werden.
- Ab Version 4026.25 (Paketversion 1.25.2):
Die TwinCAT 3 Usermode Runtime kann nun auf USB zugreifen, womit z. B. der Lizenz-USB-Stick verwendet werden kann. - Prinzipienbedingt ist es auch nicht sinnvoll alle TwinCAT Functions unter einer TwinCAT 3 Usermode Runtime zu nutzen. Einige TwinCAT Functions benötigen beispielsweise einen konstanten Echtzeit-Tick.
Wenn sinnvoll, werden TwinCAT 3 Functions erweitert, um mit der TwinCAT 3 Usermode Runtime zu funktionieren. Insbesondere falls für die TwinCAT 3 Usermode Runtime in Bezug auf die Konfiguration etwas beachtet werden muss, ist dieses bei den jeweiligen Produkten dokumentiert. - Die Ausführungsreihenfolge zwischen den Tasks kann sich prinzipienbedingt von dem Verhalten in der Echtzeit-Runtime unterscheiden.
Es ist auch aus diesem Grund sinnvoll die Ausführungsreigenfolge nicht von den Task-Prioritäten abhängig zu machen.
Hinweis | |
TwinCAT 3 Usermode Runtime ausschließlich mit TwinCAT 3.1 Build 4026 verwenden Das Aktivieren von XAE Build 4024 oder 4022 (auch via Remote Manager) kann zu unbestimmtem Verhalten führen, wird aber technisch nicht verhindert. Die TwinCAT 3 Usermode Runtime ist ein Feature von TwinCAT 3.1 Build 4026 und sollte nur damit verwendet werden, um beispielsweise Systemabstürze zu vermeiden. |