Parameter

Parametrierung

Der Bediener kann durch Einstellung in der Kanalparameterliste [CHAN] entweder schrittweise über fehlerhafte Befehle im NC-Programm hinweggehen und die Decodierung interaktiv fortsetzen, oder er kann in einem Durchgang (ohne weitere Bedienhandlungen) die Syntax überprüfen.

Die gemeldeten Fehler können protokolliert werden, damit der Bediener anschließend mit Hilfe dieses Fehlerprotokolls das NC-Programm überarbeiten und ggf. lauffähig machen kann.

Hinweis

Die Einstellungen für die Programmbearbeitung im Syntaxcheck werden vor Programmablauf angewählt. Änderung der Einstellungen werden nicht während des Syntaxchecks neu übernommen, d.h. sie werden erst bei erneutem Programmstart wirksam.

P-CHAN-00019

Gesamtzahl der Fehler

Parameter

syn_chk.fehler_gesamt

Beschreibung

Über diesen Parameter wird festgelegt, ab welcher Fehleranzahl die Decodierung des NC-Programms abgebrochen wird.

Dieser Grenzwert ist nur im automatischen Syntaxcheck, d.h. ohne Benutzeraktion, wirksam.

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0 ≤ P-CHAN-00019 ≤ MAX_UNS16

Standardwert

20

Anmerkungen

-

P-CHAN-00020

Fehler pro Zeile

Parameter

syn_chk.fehler_pro_zeile

Beschreibung

Mit P-CHAN-00020 wird festgelegt ab welcher Fehleranzahl in die nachfolgende Programmzeile gesprungen wird.

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0 ≤ P-CHAN-00020 ≤ MAX_UNS16

Standardwert

2

Anmerkungen

-

P-CHAN-00028

Betriebsmodus

Parameter

syn_chk.interaktiv

Beschreibung

0 - Automatikbetrieb:

Nach einem Fehler wird automatisch die Decodierung fortgesetzt. Der Syntaxcheck wird nur dann abgebrochen, wenn die eingestellte Gesamtzahl der Fehler (P-CHAN-00019) erreicht ist.

1 - (Interaktiv-) betrieb:

Nach jedem Fehler wird die Decodierung angehalten. Der Bediener kann entscheiden, ob der Syntaxcheck weiterläuft oder die Decodierung abgebrochen werden soll. Wird die eingestellte zulässige Gesamtzahl der Fehler (P-CHAN-00019) erreicht, erfolgt automatisch der Abbruch der Decodierung.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0 ≤ P-CHAN-00028 ≤ 1

Standardwert

1

Anmerkungen

-

P-CHAN-00021

Ausgabe der Funktionssätze (wird nicht mehr verwendet)

Parameter

syn_chk.fkts_ausgabe

Beschreibung

Durch das Datum "fkts_ausgabe" kann festgelegt werden, ob die Funktionssätze für eine spätere Prüfung protokolliert werden sollen.

Datentyp

<gemäß Kapitel Einleitung –Datentypen>

Datenbereich

0 – FALSE

Decoderfunktionssätze werden zur Protokollierung ausgegeben.

1 - TRUE

Funktionssätze werden decoderintern verworfen.

Standardwert

 

Anmerkungen

< Besonderheiten bzgl. Achs- und Antriebstyp >