Achsparameter
P-AXIS-00177 | Position des negativen Softwareendschalters | |
Parameter | kenngr.swe_neg | |
Beschreibung | Position des negativen Softwareendschalters | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ P-AXIS-00177 ≤ MAX(SGN32) und es gilt: P-AXIS-00177 <P-AXIS-00178 | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | > Position des negativen Hardwareendschalters | |
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen. |
P-AXIS-00178 | Position des positiven Softwareendschalters | |
Parameter | kenngr.swe_pos | |
Beschreibung | Position des positiven Softwareendschalters | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32)≤P-AXIS-00178≤MAX(SGN32) und es gilt: P-AXIS-00178 >P-AXIS-00177 | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | < Position des positiven Hardwareendschalters | |
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen. |
P-AXIS-00179 | Toleranzbereich der Softwareendschalterposition bei Istpositionen | |
Parameter | kenngr.swe_toleranz | |
Beschreibung | Zur Vermeidung, dass bei geringfügigem Überschwingen einer Achse (z.B. programmierte Sollposition = Position des positiven Softwareendschalters und Istposition > Position des positiven Softwareendschalters) die istwertseitige Softwareendschalterüberwachung in der Lageregelung anspricht, wird der Software-Endschalterbereich in positiver und negativer Richtung jeweils um den Betrag des Parameters P-AXIS-00179 erweitert. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0≤P-AXIS-00179≤MAX(UNS32) | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen |
|