Systemzeit konfigurieren
Die erforderliche Zeitkonfiguration kann mit der Beckhoff Software auf dem CE-Gerät vorgenommen werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf Start > Control Panel > CX Configuration.
- 2. Wählen Sie den Reiter Miscellaneous aus.
- Hier finden Sie die Einstellungen für das SNTP Protokoll.
Anmerkung:
Standardmäßig benutzt das SNTP Protokoll den TCP Port 123. Dieser Port darf keinesfalls durch die Firewall belegt werden.
Abb.23: Beckhoff CX Configuration Tool - Menü Miscellaneous.- 3. Geben Sie in dem Feld SNTP Server die IP Adresse oder den Namen des Rechners ein, der als Zeit-Server agiert.
- 4. Wählen Sie in dem Feld Refresh rate das Zeitintervall, in dem die Zeitsynchronisation zyklisch erfolgen soll.
Anmerkungen:
Nachdem die Einstellungen für Time zone oder Automatically adjust clock for daylight saving vorgenommen wurden, kann es bis zu 40 Sekunden dauern, bis die Uhrzeit durch den SNTP Server synchronisiert wird.
Veränderungen an Automatically adjust clock for daylight saving erfordern einen Reboot des CE-Geräts, damit ein einwandfreies Arbeiten ermöglicht wird.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 5. Klicken Sie auf Start > Run...
- 6. Geben Sie cmd ein.
- 7. Bestätigen Sie diese Aktion mit OK.
- 8. Geben Sie in der Zeile folgendes ein:
services refresh ntp0: - 9. Geben Sie dies auch in die Datei \hard disk\system\autoexec.cmd ein, damit sie bei jedem Gerätestart ausgeführt wird.