Microsoft Internet Explorer im "Kiosk-mode" starten
Sie können ihr CE Gerät so konfigurieren, dass es den Internet Explorer (IE) im Vollbildmodus (ohne Menü, etc.) startet.
Voraussetzungen:
- Sie benötigen die Software IEsimple (Simple Internet Explorer) für die Plattformen X86 (für CX10x0) oder ARM (für CX9000) auf Ihrem CE Gerät.
Um den Microsoft Internet Explorer zu starten, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Legen Sie die Datei IEsimple.exe auf Ihrem CE-Gerät im Verzeichnis \hard disk\system ab.
- 2. Öffnen Sie die Datei IEsimple.exe auf Ihrem CE-Gerät.
- Der Internet Explorer wird im Kiosk-mode gestartet.
Die Software IEsimple.exe entnimmt die Information zur Startseite aus der Registry.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main]
"Start Page"="http://localhost/index.htm"
Um die Startseite in der Registry zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf Start > Run…
- 2. Geben Sie in das Eingabefeld regedit ein.
- 3. Bestätigen Sie diese Aktion mit OK.
- 4. Klicken Sie auf HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Internet Explorer > Main.
- 5. Klicken Sie doppelt auf Start Page.
- 6. Geben Sie den gewünschten Link für die Startseite ein.
- Beim nächsten Start der IEsimple.exe wird nun die neue Startseite angezeigt.
Weiterführende Hinweise
- Falls IEsimple.exe automatisch beim Booten gestartet werden soll, finden Sie hier weitere Informationen.
Dokumente hierzu