Modemeinwahl konfigurieren
Verwenden Sie ein Modem und ein bestehendes Telefonnetzwerk, um eine Verbindung zum RAS-Server herzustellen. Die resultierende Verbindung ist eine Punkt-zu-Punkt Verbindung über eine Telefonleitung. Die Modemeinwahl wird mit Hilfe des CX Configuration Tools eingestellt.
Vorrausetzungen:
- RAS-Server ist eingeschaltet.
Stellen Sie eine Verbindung wie folgt her:
Diese Konfigurationsvariante können Sie über das CX Configuration Tool einstellen:
- Öffnen Sie das "Startmenü" und dann die "Systemsteuerung"
- Starten Sie die "CX Configuration"
- Navigieren Sie zur Registerkarte "RAS Control"
- Wählen Sie eine der dort gelisteten Modem-Lines aus, zum Beispiel "Hayes Compatible" und klicken Sie auf "Enable Line"
- Bitte stellen Sie sicher, dass sie auch alle weiteren notwendigen Einstellungen getroffen haben, zum Beispiel das Setzen eines Benutzeraccounts oder IP-Einstellung. Diese Einstellungen werden weiter oben in diesem Dokument ausführlich beschrieben. ("Allgemeine Informationen...")
- Starten Sie Ihr Gerät neu
Jede Windows Version besitzt einen integrierten Einwahl-Client, welcher die Remoteeinwahl über ein Modem unterstützt. Am Beispiel von Windows 7 können Sie solch eine Verbindung auf Ihrem Client wie folgt konfigurieren:
- Öffnen Sie das "Startmenü" und dann die "Systemsteuerung"
- Öffnen Sie "Netzwerk und Internet" und wechseln Sie dort zum "Netzwerkfreigabe Center"
- Klicken Sie auf "Eine neue Verbindung herstellen"
- Wählen Sie "Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen"
- Selektieren Sie dann "Nein, eine neue Verbindung herstellen". Bitte beachten Sie: Dieser Bildschirm wird nur gezeigt, wenn es bereits konfigurierte Einwahlverbindung auf Ihrem System gibt
- Wählen Sie "Direkt wählen"
- Wählen Sie im nächsten Schritt das Modem aus, welches Sie für die ausgehende Verbindung benutzen möchten und klicken Sie auf "Next"
- Geben Sie die Telefonnummer Ihres CE-Geräts ein. Dies ist die Rufnummer des Modems an dem Gerät!
- Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein. Dies sind die Zugangsdaten, welche Sie in der "CX Configuration" für den RAS Server eingestellt haben.
- Zum Abschluss klicken Sie auf "Connect". Dies speichert das Verbindungsprofil und startet die Verbindung zu Ihrem Gerät.