CX Configuration Tool
Der RAS-Server ist standardmäßig in allen CE-Images enthalten. Nutzen Sie für die Konfiguration das CX Configuration Tool unter Start > Control Panel > CX Configuration Tool. Unter dem Karteireiter RAS Control finden Sie alle relevanten Einstellungen für den RAS-Server. Beachten Sie, dass der RAS-Server standardmäßig deaktiviert ist.

Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Mit Hilfe dieser Kanäle legen Sie fest, ob der RAS-Server eine Modem- oder eine VPN-Einwahl verwendet. Selektieren Sie einen oder mehrere Verbindungskanäle (Lines) und klicken Sie jeweils auf Enable Line. |
2 | Hiermit wird der RAS-Server aktiviert. Der RAS-Server ist standardmäßig ausgeschaltet. |
3 | In diesem Feld können Sie RAS-Benutzer anlegen. Bitte beachten Sie, dass dieses Benutzerkonto nicht mit den Konten verwechselt werden darf, welche z.B. für den SMB-Server konfiguriert werden können. Es sind verschiedene Benutzerkonten. |
4 | Mit Hilfe dieser Einstellungen können Sie ändern, wie Clients eine IP-Adresse erhalten. Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sind: DHCP, AutoIP (default), Static. |
Sobald Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, klicken Sie auf [Apply] und starten Sie das Gerät neu.