CX Configuration Tool
Der FTP-Server ist standardmäßig in allen CE-Images enthalten. Nutzen Sie für die Konfiguration das CX Configuration Tool unter Start > Control Panel > CX Configuration Tool. Unter dem Karteireiter FTP finden Sie alle relevanten Einstellungen für den FTP-Server.
Beachten Sie, dass Sie die Ports 20/tcp und 21/tcp in der Firewall hinzufügen müssen und der Data-Port des Host-PCs für den FTP-Server erreichbar sein muss.

Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | In diesem Feld können Sie neue Benutzer anlegen. Klicken Sie mit einem Doppelklick oder einem Rechtsklick in das Feld, um das passende Dialogfenster zu öffnen. |
2 | Hiermit wird festgelegt, ob der Zugriff auf den FTP-Server nur durch einen authentifizierten Benutzer möglich ist. Diese Einstellung hat bei Image-Versionen > 4.2 keine Bedeutung mehr. |
3 | Hiermit wird der FTP-Server aktiviert oder deaktiviert. Der Industrie-PC ist vom Host-PC über ftp://<IP-Adresse> oder ftp://<Host-Name> erreichbar. |
4 | Bestimmt, ob der Server den anonymen Zugriff ohne Anmeldung erlaubt. |
5 | Bestimmt, ob der Server den anonymen Upload von Daten ohne Anmeldung erlaubt. |
6 | Gibt an, ob anonymen Benutzern der Zugang zu VROOTS gewährt oder verweigert wird. |
7 | Das FTP-Verzeichnis wird standardmäßig unter \Hard Disk\ftp angelegt. Das Verzeichnis wird automatisch angelegt, sobald der FTP-Server aktiviert wird. |