Remote Display aktivieren
Damit Sie per Fernzugriff auf einen Industrie-PC mit CE-Betriebssystem zugreifen zu können, müssen Sie zuerst Remote Display im Beckhoff Device Manager aktivieren. Remote Display ist standardmäßig deaktiviert.
Voraussetzungen:
- Host-PC und Embedded-PC müssen sich im gleichen Netzwerk befinden. Die Netzwerkfirewall muss abhängig von der Version des Betriebssystems, den Zugriff über Port 80 (HTTP) oder Port 443 (HTTPS) zulassen.
- IP-Adresse oder Hostname des Embedded-PCs müssen bekannt sein.
Betriebssystem | Zugangsdaten |
|---|---|
Windows Embedded Compact 7 | Benutzername: Administrator |
Aktivieren Sie Remote Display wie folgt:
- 1. Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Host-PC.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Industrie-PCs im Webbrowser ein, um den Beckhoff Device Manager zu starten.
- Beispiel mit IP-Adresse: https://169.254.136.237/config
- Beispiel mit Hostnamen: https://CX-16C2B8/config
- 3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Die Startseite erscheint.
- 4. Klicken Sie im Menü unter Device auf Boot Opt.

- 5. Wählen Sie unter Remote Display die Option On aus und bestätigen Sie die Einstellungen.
- 6. Klicken Sie im Hinweisfenster auf OK, damit die Einstellungen übernommen werden.
- Sie haben Remote Display erfolgreich auf dem Industrie-PC aktiviert. Nach dem Neustart können Sie per Fernzugriff auf ihren Industrie-PC zugreifen.