Lizenzierung

Betriebssystem

Geräte der CX-Serie werden je nach Bestelloption ab Werk mit einem vorinstalliertem Betriebsystem ausgeliefert. Die möglichen Optionen umfassen Microsoft Windows XP Embedded oder Windows CE.NET .

Die Lizenznummer des Betriebssystems eines CX1000/CX1020/CX9000/Ethernetpanel ist am Windows Lizenz Aufkleber erkennbar, der außen am Gerät angebracht ist. Dieser Original-Aufkleber der Firma Microsoft stellt das so genannte COA (Certificate of Authenticity) dar und darf nicht vom Gerät entfernt oder auf andere Geräte übertragen werden. Der Aufkleber dokumentiert das Vorhandensein einer legalen Version des Betriebssystems.

Lizenzierung 1: Lizenzierung 2:

TwinCAT Software Lizenz

Die im CX1000/CX1020/CX9000/Ethernetpanel enthaltene TwinCAT Software Lizenz ist an der Bestellbezeichnung auf der Front des Geräts ablesbar und wird vorinstalliert ab Werk geliefert.

Die letzte Ziffer der CPU-Baugruppe gibt Auskunft über den ab Werk freigeschalteten TwinCAT Level. Geräte mit der Bezeichnung CX10xx-0xx1 sind mit einer TwinCAT PLC Lizenz ausgestattet, Geräte mit der Bezeichnung CX10xx-0xx2 sind mit einer TwinCAT PLC und NC PTP Lizenz ausgestattet, Geräte mit der Bezeichnung CX10xx-0xx3 sind mit einer TwinCAT NCI Lizenz ausgestattet. Falls es sich bei der letzten Ziffer um eine Null handelt besitzt das Gerät keine TwinCAT Lizenz.

Hinweis:

Die TwinCAT Lizenz ist in der Gerätehardware einprogrammiert und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Ein Veränderung des TwinCAT Levels (z.B. von PLC auf PTP oder umgekehrt) ist nur werkseitig möglich.