Fehler: Com Port belegt
Bei den CX18xx-0202 Version 1.35 Images kann es sein, das der COM-Port1 nicht genutzt werden kann. Das liegt daran, das der COM-Port1 von dem ELO-TouchScreen Treiber verwendet. Um den COM-Port1 wieder nutzen zu können muss einfach nur der ELO-Treiber deinstalliert werden. Deinstallieren kann man den ELO-TouchScreen Treiber über "Add or Remove Programs". Danach kann der ELO-Treiber wieder installiert werden - dabei ist darauf zu achten, das nur der USB-Treiber für den ELO-TouchScreen installiert wird.