Bildschirmauflösung einstellen
Unter den Windows XP Anzeigeeigenschaften können nur Auflösungen ab 800x600 Pixel aufwärts eingestellt werden. Bei den Beckhoff Standard Images für embedded PCs kann man die Bildschirmauflösung wie folgt einstellen:
- Einstellen der Bildschirmauflösung mit den Grafikkarten-Optionen des Betriebssystems
- Einstellen der Bildschirmauflösung mit dem CXD Utility
Einstellen der Bildschirmauflösung mit den Grafikkarten-Optionen des Betriebssystems
Um die Auflösung auf 640x480 Pixel einzustellen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
Schritt 1:
In den Display Properties unter dem Reiter "Settings" auf den Button "Advanced" klicken.
Schritt 2:
Unter dem Reiter "Adapter" nun den Button "List All Modes..." anklicken.
Schritt 3:
In diesem Fenster ist es möglich, die gewünschte Auflösung 640x480 Pixel zu wählen.

Einstellen der Bildschirmauflösung mit dem CXD Utility
Die Windows Embedded Standard Images für Beckhoff embedded PCs haben das CXD Utilitiy damit ist es möglich schnell die Auflösung zu ändern. Um die Bildschirmauflösung auf 640x480 zu stellen muss man cxd Utility mit cxd 1 aufrufen.
Weitere Informationen zum CX Utility