Bluetooth Support
Integrierte Bluetooth Funktionen basierend auf dem Microsoft Bluetooth Stack
Hier sind die Microsoft Bluetooth Funktionen beschrieben, die im Image enthalten sind:
Diese Funktionen sind vom verwendeten Bluetooth-Adapter abhängig.
|
Bluetooth Funktion / Protokoll |
Getestete Szenarien |
|---|---|
|
Bluetooth Human Interface Device Support |
|
|
Bluetooth Modem Device Support |
|
|
Bluetooth Personal Area Networking Support |
|
|
Bluetooth Serial Device Support |
|
|
Bluetooth Printing Support |
--- noch nicht getestet --- |
Installation der Treiber
Hinweis: Der verwendete Bluetooth-Adapter sollte kompatibel mit dem Microsoft Bluetooth Stack sein.
Beim Anschließen des Gerätes wird ein neues Gerät gefunden. Falls die Treiber nicht im Image enthalten sind, müssen sie nachinstalliert werden.
Bei der Installation ist der Treiberpfad anzugeben.
Die Datei bthusb.sys befindet sich im "c:\windows\system32\drivers" Verzeichnis
Verwendung einer Bluetooth Maus
Voraussetzung:
Der Bluetooth Adapter sollte installiert sein und das Eingabegerät (z.B.: Maus) in einem betriebsbereitem Zustand sein.
Mit dem Bluetooth Symbol in der Traybar (Abbildung 1) kann man ein Bluetooth Gerät hinzufügen.
|
|
Add a Bluetooth Device: |
Hinzufügen eines Bluetooth-Gerätes |
|
Show Bluetooth Devices: |
Auflisten der gefundenen Bluetooth-Geräte | |
|
Join a Personal Area Network: |
Zeigt Bluetooth-Geräte mit PAN-Eigenschaften an | |
|
Open Bluetooth Settings: |
Zeigt die Eigenschaften der angeschlossenen und verbundenen Bluetooth Geräte an | |
|
Abbildung 1: Funktionen des Microsoft Bluetooth Stacks, einstellbar über das Tray - Symbol | ||
Mit dem Befehl "Add a Bluetooth Device" wird die Umgebung nach Bluetooth Geräten abgesucht. Die gefundenen Geräte werden dann angezeigt.
|
|
HINWEIS: Einige Bluetooth Geräte (z.B.: Maus, Tastatur) haben einen Knopf (Connect, Synch) bzw. Funktion (z.B.: Mobiltelefon, Computer (make visible)) die dann das Gerät für andere Geräte sichtbar machen. Diese Funktion sollte verwendet werden, um die Bluetooth Geräte miteinander zu verbinden. Wenn der Knopf bzw. die Funktion an dem Bluetooth Gerät verwendet wurde kann man mit dem Button "Search Again" eine erneute Suche nach benachbarten Bluetooth Geräten starten. |
|
Abbildung 2: Dialog des Microsoft Bluetooth Stacks, der gefundene Bluetooth Geräte anzeigt | |
Nach dem Auswählen des Gerätes folgt die Authentifizierung der Verbindung zwischen dem Betriebssystem und dem gefundenem Bluetooth Gerät:
|
|
Choose a passkey for me |
Das Betriebssystem erstellt einen 8-stelligen Schlüssel |
|
Use the passkey found in the documentation |
Einige Geräte (Modem) haben voreingestellte Schlüssel. Dieser Schlüssel muss dann verwendet werden, um das Gerät zu nutzen | |
|
Let me choose my own passkey |
Hier kann ein eigener Schlüssel verwendet werden | |
|
Don`t use a passkey |
Einige Geräte (Maus) benötigen keinen Schlüssel zur Authentifizierung. | |
|
Abbildung 3: Authentifizierungsdialog von einem gefundenem Bluetooth Gerät, das zum System hinzugefügt wird. | ||
Nach der erfolgreichen Authentifizierung wird das Gerät installiert.
TCP/IP Verbindung zwischen zwei Computern via Bluetooth
Nach der Installation des Bluetooth-Adapters ist eine weitere Netzwerkverbindung vorhanden:
|
|
|
|
Abbildung 4: Darstellung der installierten Bluetooth TCP/IP Netzwerkadapter im Dialog der Netzwerkverbindungen von Windows XP | |
Verfügbare (PAN fähige) Bluetooth-Geräte mit der Personal Area Network(PAN) Funktionalität:
|
|
In diesem Dialog können PAN-Verbindungen zu anderen Geräten Beim Verbinden wird eine vollständig funktionierende TCP/IP Netzwerkverbindung aufgebaut. |
|
Abbildung 5: Dialog des Microsoft Bluetooth Stacks, der benachbarte und sichtbare PAN Geräte angezeigt | |