FBWF-Seiteneffekte
Bei dem FBWF kann es unter Umständen zu Seiteneffekten kommen, die den Schutz des jeweiligen Mediums nicht mehr gewährleisten.
Die Standardkonfiguration des FBWF sieht vor, das Systemmedium zu schützen, welches auf dem HardDiskVolume1 liegt. Damit ein Volumen als HardDiskVolume1 erkannt wird, muss das jeweilige Medium entweder allein am primären IDE-Bus angeschlossen, oder als Primary-Master am System angeschlossen sein. Ist keine dieser Voraussetzungen erfüllt, muss der FBWF neu konfiguriert werden.
Beispielkonfiguration:
Ein C69xx mit Festplatte und Compact Flash Karte, wobei sich das System auf der Compact Flash Karte befindet.
Startet der Rechner ohne angeschlossene Festplatte ist das System auf HardDiskVolume1. Wird der Rechner aber mit einer angeschlossenen Festplatte hochgefahren, wird das System HardDiskVolume2 sein. Das liegt daran, dass die Festplatte als Primary-Master erkannt wird und die Compact-Flash-Karte als Secondary-Master.
Um diesen Seiteneffekt zu beheben, muss der FBWF neu konfiguriert werden:
- Mit
fbwfmgr /removevolume C: 1wird das Laufwerk aus der Konfiguration entfernt. - Als nächstes kann man das neue Laufwerk (System) in die Konfiguration einpflegen
fbwfmgr /addvolume D:
Pflegen Sie die Standardfreigaben nach einem Neustart wieder in die Konfiguration ein (C:\Data und C:\TwinCAT\Boot).
Zusammenfassung:
- Standard C69xx:
Die CF-Karte ist \Device\HarddiskVolume1 mit dem Laufwerksbuchstaben C: - Erweiterung mit einer Festplatte:
Die CF-Karte ist \Device\HarddiskVolume2 mit dem Laufwerksbuchstaben C:
Die Festplatte ist \Device\HarddiskVolume1 mit dem Laufwerksbuchstaben D:
Der EWF (Enhanced Write Filter) ist von diesem Seiteneffekt nicht betroffen.