Bestandteile ab Image V1.60
Übersicht der Komponenten der Basis CE Images ab Version 1.60 (CE 4.2 basierend)
Hinweis 1:
Ab V1.60 basieren die Images auf CE4.2
Ab V2.00 basieren die Images auf CE5.0
Hinweis 2:
Die CE Images ab V1.60 wurden reorganisiert: Die bisherigen Images CX1800-0101HMI und CX1800-0102 NET wurden im CX1800-0101HMI zusammengefasst.
Somit sind nun Anwendungen möglich, die sowohl volle IIS-Funktionalitäten (z.B. ASP Technologie) und gleichzeitig auch das Microsoft NET Compact-Framework nutzen.
|
Feature / Platform |
CX1800-0100 |
CX1800-0101 |
|---|---|---|
|
ATL, MFC |
X |
X |
|
XML DOM |
X |
X |
|
COM |
X |
X |
|
COM Storage |
X |
X |
|
Winsock |
X |
X |
|
TCP/IP |
X |
X |
|
Shared Folder |
X |
X |
|
SNTP : Simple network time protocol |
X |
X |
|
Microsoft Media Player 9 |
- |
X |
|
|
|
|
|
UPnP |
|
|
|
Control Point |
- |
X |
|
Device Host |
- |
X |
|
|
|
|
|
SOAP |
|
|
|
Client |
- |
X |
|
Server |
- |
X |
|
|
|
|
|
DCOM |
- |
X |
|
OBEX |
|
|
|
MSMQ |
|
|
|
|
|
|
|
Server |
|
|
|
RAS |
- |
X |
|
HTTP / FTP -Server |
X |
X |
|
HTML / DHTML, SSL, ISAPI Erweiterungen |
X |
X |
|
Support ASP, Java Script |
- |
X |
|
Java Applets |
- |
- |
|
.NET Compact Framework |
- |
X |
|
Internet Explorer IE 6.0 |
- |
X |
|
RDP Client (Remote Desktop protocol) |
- |
X |
|
TwinCAT (Option, alle Images auch ohne TwinCAT verfügbar) |
X |
X |
|
Standard SDK |
- |
X |
|
|
|
|
|
USB support |
X |
X |
|
Storage auf z.B. CompactFlash |
X |
X |
|
HID (Human interface devices) |
X |
X |
|
Touch |
X |
X |
|
S-Keys |
X |
X |